Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jouplast/products/431b6674-57f5-4373-8741-de6e022984d7
Kezdőlap
Kategóriák
Burkolás
Padlóburkolati rendszerek
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JOUPLAST
Követés
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Snappable packers.
Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
Quick and easy to fit.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-06-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
10
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal/
Útmutató videó
https://youtu.be/QCNZfyJ9x2k
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Polipropilén
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
Franciaország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Burkolás - Padlóburkolati rendszerek
Uniclass 2015 kód
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 leírás
External floor tiling systems
OmniClass szám
23-15 17 11
OmniClass név
Flooring Specialties and Accessories
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Franciaország
Németország
Spanyolország
Svájc
Hasonló termékek
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Letöltés
Buzon
BC-0
Letöltés
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Letöltés
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal
Letöltés
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Letöltés
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate
3.6
(
5
)
Letöltés