Termékek közzététele
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal

This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.

Specifikáció
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
    • Quick and easy to install.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóextension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
  • OmniClass szám23-15 17 11
  • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Franciaország
Németország
Spanyolország
Svájc