Termékek közzététele
Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    Specifikáció
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófixego-cleats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc