Termékek közzététele
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
    JOUPLAST

    Grass Stabilization Tile GREENPLAC

    Consolidation module for planted surfaces to make green spaces vehicle-friendly by strengthening the structure of the grass without compromising natural infiltration. Ideal for landscaping car parks and emergency roads, protecting riverbanks and consolidating equestrian and agricultural surfaces. The honeycomb cell structure is designed to allow dense and uniform lawn regrowth. For information about on-site planting, please contact us.

    Specifikáció
      • Promotes root system growth.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Quick and easy to lay.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógrass-stabilization-tile-greenplac
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)591
    • Szélesség (mm)378
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRecycled Polyethylene
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc