Termékek közzététele
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
    JOUPLAST

    GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat

    Gravel stabilisation tile with integrated geotextile membrane for use in landscaping projects. Ideal for creating walkways, garden paths, car parking areas, paths and driveways for private, public, commercial or industrial use. Creates a perfect finish, because the tile becomes invisible when filled.

    Specifikáció
      • Keeps aggregate in place.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Geotextile membrane permanently attached to each module.
      • Prevents puddling and rutting.
      • Integrated assembly system to lock modules firmly together.
      • Can be used for vehicles with axle loadings of up to 20 tonnes and for fire service access.
      • Easy to handle: a lightweight product.
      • Can be laid on gradients of up to 10% for traffic routes and 15% for pedestrian areas.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to lay.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógravelstab-gravel-stabilisation-single-mat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1186
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories