Termékek közzététele
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
    JOUPLAST

    PROFILDECK® Aluminium Joist

    The 2.4 m Profildeck® aluminium joist simplifies and facilitates the process of creating terrace structures. This innovative joist is a two-sided profile: one side for timber or composite decking boards, and the other for paving. Profildeck® joists are ideal for use with large-format or narrow tiles. They also enable the use of multiple materials for the same terrace. Lastly, the Profildeck® solution also makes it possible to install hot tubs on riser pedestals. For installation details, download the instructions from the documentation tab.

    Heights : 

    • 27 mm
    • 55 mm
    Specifikáció
      • A single structural solution for 2 applications.
      • Quick to install.
      • Option to mix materials (timber/paving).
      • Perfect for large format (120 x 120 cm) and narrow format (20 x 120 cm, 30 x 120 cm, etc) paving slabs.
      • 100% recyclable.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to fit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprofildeck-aluminium-joist
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc