Termékek közzététele
Rubber Joist Support for Decking
Rubber Joist Support for Decking
    JOUPLAST

    Rubber Joist Support for Decking

    The recycled natural tyre rubber joist support pad is designed to make terrace construction easier, particularly in terms of joist packing. Supports and cushions the joists. Ideal for terrace insulation.

    Specifikáció
      • Rot-proof.
      • Strong, dimensionally stable and immovable.
      • Dampens transmitted impact noise.
      • Quick and easy to install.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórubber-joist-support-for-decking
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc