Termékek közzététele
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
    JOUPLAST

    RUBBER JOIST SUPPORT PAD

    The recycled natural rubber joist support pad is designed to make decking construction easier, particularly in terms of joist packing.
    Supports and cushions the joists.
    Ideal for terrace insulation.

    Specifikáció
    • Height (Mm) : 90

      Width (Mm) : 60

      Thickness (Mm) : 8

      Colour : Black

      Material : Recycled tyre rubber

      Weight (Kg) : 0,036

      No. Of Items Per Box / Bag (Number Of Items / Box Or Bag) : 1

      No. Of Boxes/Bags Per Pallet (Number Of Boxes Or Bags Per Pallet) : 240

      No. Per Pallet (Number Per Pallet) : 240

      Reference : IH008GOMLC20000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórubber-joist-support-pad
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories