Termékek közzététele
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    This accessory sits on the head of the riser pedestal for a perfect terrace edge finish.
    Used along a wall, it supports the cut ends of slabs to provide a perfect fit against the wall surface.
    Used at edges and corners, it provides a fixing for upstands.

    Specifikáció
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóside-finishing-plate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories