Termékek közzététele
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, cycle paths, etc.The block paving module makes staggered laying easy.

    Specifikáció
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóurbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)476
    • Szélesség (mm)319
    • Mélység (mm)57
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFPO (polyolefin)
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories