Termékek közzététele
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
    JUNG

    Switch range LS 1912

    LS 1912

    The rocker switch replaced the rotary switch around the beginning of the 1920s. As well as functionality, the straightforward, easy to use switch has an aesthetic level for the first time.

    Purist design and innovation have been combined at JUNG since 1912 – with LS 1912, the company is continuing this tradition and applying it in a modern way. The switches can be combined with the frames of the LS range; the name of the new switch is a tribute to the foundation year of JUNG.

    Lépjen kapcsolatba a JUNG céggel

    Specifikáció
    • Material: Metal

      Colour Metal: 

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)                                
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads) 
      • dark (aluminium lacquered)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed)

      Shapes switch rocker:

      • Cylinder, Cones, Cubes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóswitch-range_ls-1912
    • TermékcsaládSwitches and Sockets
    • TermékcsoportBuilding Automatisation
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)81
    • Szélesség (mm)81
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000011
    • ETIM-névControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 leírásManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 31 31
    • OmniClass névSwitchgear
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
    Hasonló termékek