Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
k-line/products/e1ac5e22-e673-4592-8c1a-ce54ec22bc6f
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Üveggel bevont
Grand Trafic Doors - Double outward opening with left fixed
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
K.LINE
Követés
Grand Trafic Doors - Double outward opening with left fixed
KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
klgt-2vt-ang-fg
Termékcsalád
Portes
Termékcsoport
KL-CITY
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-07-31
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://pro.k-line.fr/
Szerelési útmutató
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Terméktanúsítvány
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Műszaki leírás
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
Franciaország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Üveggel bevont
IFC besorolás
Ajtó
UNSPSC név
Doors
UNSPSC kód
301715
Uniclass 2015 kód
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 leírás
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód
08 13 16
CSI MasterFormat 2014 név
Aluminum Doors
OmniClass szám
23-17 11 13 13
OmniClass név
Aluminum Doors
CSI UniFormat II kód
B2030
CSI Uniformat II név
Exterior Doors
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
4.3
(
14
)
Letöltés
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
Letöltés
Maars Living Walls
Glass doors
Letöltés
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail
Letöltés
dormakaba
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
4.1
(
7
)
Letöltés
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
2.3
(
6
)
Letöltés