Termékek közzététele
Grand Trafic Doors - Double outward opening with transom
Grand Trafic Doors - Double outward opening with transom
Grand Trafic Doors - Double outward opening with transom
Grand Trafic Doors - Double outward opening with transom
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Double outward opening with transom

    4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)
    KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Specifikáció
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóklgt-2vt-ang-im
    • TermékcsaládPortes
    • TermékcsoportKL-CITY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország