Termékek közzététele
Ash Air
Kährs

Ash Air

This single-strip ash floor from the Lux Collection delivers a refined expression with a clean, even grade and a weightless white stain. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic, fullplank look and feel. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAKA4KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóashair596427
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportLux Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőrisfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText