A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Ash Alabaster

Egyedi azonosító: ashalabaster586486
Gyártó: Kährs
Termék család: Kährs Original
Termék csoport: Harmony Collection
Szélesség (mm): 2423
Magasság (mm): 15
Mélység (mm): 196
Publikálás dátuma: 2017-05-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
The powder white stain on this 3-strip ash floor from the Harmony Collection creates a seamless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 153N1AAKW1KW 0


Elsődleges anyag: Ash
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Burkolás - Fa
IFC besorolás: Floor
Uniclass 1.4 Kód: JM42
Uniclass 1.4 Leírás: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Leírás: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Leírás: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Flooring
OmniClass szám: 23-15 17 13 11
OmniClass cím: Wood Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Flooring - Wood

Név Érték
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2423 mm
Material Ash
Pattern 3-Strip
Thickness 15 mm
Width 196 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 2423 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Ash

BIMobject®