Termékek közzététele
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

The ash blonde hues in this single-strip, hard maple floor from the Living Collection create a clean expression with few knots and little colour variation. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specifikáció
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhardmaplecream584979
  • TermékcsaládKährs Linnea
  • TermékcsoportLiving Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)1225
  • Mélység (mm)118
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
4.5/5 csillag 4.5 (23)
5.0/5 csillag 5.0 (8)