Termékek közzététele
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

The inky black pigments found in this 2-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection beautifully accentuate the bitter chocolate undertones, resulting in a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaknouveaucharcoal585106
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportClassic Nouveau Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
4.5/5 csillag 4.5 (23)
5.0/5 csillag 5.0 (8)