A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Oak Tramonto

Egyedi azonosító: oaktramonto597267
Gyártó: Kährs
Termék család: Kährs Original
Termék csoport: Boardwalk Collection
Szélesség (mm): 2420
Magasság (mm): 15
Mélység (mm): 187
Publikálás dátuma: 2019-04-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Burkolás - Fa
IFC besorolás: Floor
UNSPSC név: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: JM42
Uniclass 1.4 Leírás: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Leírás: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Leírás: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Flooring
OmniClass szám: 23-15 17 13 11
OmniClass cím: Wood Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Flooring - Wood

Név Érték
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Oak

BIMobject®