Termékek közzététele
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
    M. KAINDL GmbH

    Antifingerprint Optiboard

    You can see every fingerprint? Not with the special coating of the Optimatt designs. With its highly resistant anti-fingerprint surface, the material designers at Kaindl have created an especially practical feature.

    Finish in perfection.
    Our high-quality anti-fingerprint surfaces impress with practical features and are available from stock in the latest trend colors.

    Specifikáció
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóantifingerprint-optiboard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-01-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1300
    • Szélesség (mm)2790
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok