Termékek közzététele
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
    M. KAINDL GmbH

    ARTline FabricART

    The art is in the design.

    Materials of different provenance are the face of ARTline. Authentic, rough and robust - this contemporary surface style draws on metal, stone and textiles. The combination possibilities are almost limitless - make a clear statement in sophisticated interior design.

    FabricART
    Soft, tactile and refined. FabricART captures the texture of woven materials, adding warmth and elegance to contemporary design.

    Specifikáció
    • FabricART - the stuff dreams are made of

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surface: GeoTex (GT)


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóartline-fabricart
    • Megjelenés dátuma2026-01-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2070
    • Szélesség (mm)2800
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok