Termékek közzététele
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
WOODline Natural
    M. KAINDL GmbH

    WOODline Natural

    Wood decor with character.

    The WOODline represents the entire spectrum of what a wood decor can achieve - and a little bit more. From light lime to antique spruce and dark oak. With this variety, attractive accents can be set in interior design.

    Natural, vibrant and authentic. WOODline Natural brings the beauty of wood into interiors – for warm, harmonious designs.

    Specifikáció
    • WOODline Natural - Timelessely elegant furniture design

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Aviva (AE), Abies (AI), Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Cremona (OC), ENDgrain (RO), Evoke (IR), Sanremo (RV), Natural Touch Urban (SU)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówoodline-natural
    • Megjelenés dátuma2026-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok