Termékek közzététele
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD

    GAS GRILL HEAD

    4.6/5 csillag4.6(44 vélemény)

    Our signature performance meets your signature aesthetic.

    More than three hundred pounds of handcrafted stainless steel and expert design combine in our effortlessly adaptable Gas Grill Head. Multiple configurations help you pair it with any design, while its broad temperature range unleashes bold flavors. So you get a custom look with all the performance you’ve come to expect from Kalamazoo.

    Specifikáció
    • PRODUCT FEATURES

      • Marine-grade stainless steel available
      • Three/Four primary burners, 23,000 BTUs each (LP)
      • Natural gas, bulk liquid propane or 20-pound liquid propane cylinder
      • Rotisserie system with infrared burner; motor mounted in chassis
      • Safety valves for every burner and electronic control bezels with flame sensor LED indicators
      • Interior task lighting
      • Three-position warming rack with stowage
      • Standard heavy duty laser-cut cooking surfaces
      • Convenient cleanout system with three, separate, one-inch-deep trays
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógas-grill-head
    • TermékcsaládOutdoor Kitchen Appliances
    • TermékcsoportGrill
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_65_40
    • Uniclass 2015 leírásGas grills
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Appliances
    • OmniClass szám23-21 23 23 21 11
    • OmniClass névResidential Barbecue Grills