Termékek közzététele
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002

    Our CLASSIC DUO OVAL has always been of timeless beauty. However, as a Meisterstück, it can now develop its full potential. Seamlessly encased in KALDEWEI steel enamel, it becomes the archetype of a free-standing bathtub. Absolutely classic. And also a good place for relaxed bathing for two. Find bathroom showrooms EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1111-4002
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)126
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501