Termékek közzététele
CENTRO DUO OVAL 1800x800x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably. The freestanding panel perfectly matches the model’s design.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító128-7
  • TermékcsaládCENTRO DUO OVAL
  • TermékcsoportBathtub
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)485
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)88
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501