Termékek közzététele
CENTRO DUO 1700x750x485
CENTRO DUO 1700x750x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1700x750x485

    Model No.132: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító132
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)485
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501