Termékek közzététele
CENTRO DUO  Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1800 x 800 x 485
KALDEWEI

CENTRO DUO  Whirl with AIRMASSAGE SOUL 1800 x 800 x 485

Leave the stress of everyday life behind: The KALDEWEI SOUL wellness system ensures relaxation and inner peace with its bubbling air flow. The sparkling, preheated air bubbles ensure a gentle, soothing skin massage. The gentle caressing of the air stimulates the nerve fibre ends of the skin. This produces the unique feeling of floating weightlessly in the water. The particularly flat and efficient floor nozzles of the SOUL air system fit elegantly into the bathtub made of high-quality steel enamel and are always hygienic thanks to the integrated, automatic cleaning program and the blow-dry system. In this way, the relaxation is maintained, even after the whirl experience has finished.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító133Soul
  • TermékcsaládSpa
  • TermékcsoportWhirls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501