Termékek közzététele
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1

    The SUPERPLAN ZERO is a floor-level masterpiece made of sustainable steel enamel. The step-free access and the extremely precise corner radii allow the elegant shower surface to shine alongside the tiles. An extra-generous standing area with a barely perceptible slope and the waste close to the wall guarantee a special showering pleasure. In addition, the extensive range of dimensions and colours fulfil almost all design and personalisation requests. Professionals are also completely convinced thanks to the time-saving installation with the Kaldewei installation systems and the low installation height - even for large-format showers. Let yourself be inspired!
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1574-1
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815