Termékek közzététele
SUPERPLAN 1000x1500 Mod. 1861-1
SUPERPLAN 1000x1500 Mod. 1861-1
SUPERPLAN 1000x1500 Mod. 1861-1
SUPERPLAN 1000x1500 Mod. 1861-1
SUPERPLAN 1000x1500 Mod. 1861-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 1000x1500 Mod. 1861-1

    Less is more. The SUPERPLAN floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1861-1
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815