Termékek közzététele
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
    KALDEWEI

    SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2

    The floor-level SUPERPLAN XXL shower trays are the new size in the bathroom. This is because it is finally possible to experience exclusive showering pleasure in an unusual format. Like no other floor-level shower tray, the SUPERPLAN XXL extends the freedom of movement and of course also gives the room for two to shower. Like its smaller sister, the SUPERPLAN XXL is also available in numerous different sizes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1864-2
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)47.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815