Termékek közzététele
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
    KALDEWEI

    SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5

    Complete system for flat installation
    Less is more. The SUPERPLAN with an extra flat polystyrene support is an impressive example of this principle. With an installation height of 37 mm (shower area with polystyrene support), the product can be integrated into the bathroom environment with a minimum increase in entry height. The overall system consists of a shower surface and a polystyrene support, which are available in seven different dimensions. In addition, the shower area can be equipped with KALDEWEI surface finishes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1864-5
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)47.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText