Termékek közzététele
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1200x18

    Model No. 2262-5: The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 19 different dimensions, its laterally-positioned waste outlet and the ultra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As the Perfect Match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off bathroom design.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2262-5
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815