Termékek közzététele
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    The new CAYONOPLAN MULTISPACE enables barrier-free construction according to DIN 18040-2, tested by DIN CERTCO. Plan with up to 60 percent of the shower area as a movement area in the barrier-free bathroom. This is how even small bathrooms make a big impression. Standard anti-slip surface SECURE PLUS (quality class B, confirmed by TÜV Rheinland)) DIN CERTCO certified up to 60%* of the shower area as eligible movement area Safe water drainage and raised edge embossing around the waste area Movement area with impact noise reduction* Certified by DIN CERTCO according to DIN 18040-2 (except for the provisions R), taking into account the specifications for installation according to DIN 18040-2.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2330-1
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)17
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)35.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText