Termékek közzététele
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm

    The revolutionary shower profile was developed to live up to the highest requirements. The KALDEWEI FLOW gives an exclusive touch to all shower floors. The KALDEWEI designers managed to fit an additional functional feature to a precise and ingeniously simple shape. With the patent pending KALDEWEI Click’n Clean® mechanism the cover can be simply opened and cleaning is child’s play.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2400
    • TermékcsaládFLOWLINE ZERO
    • TermékcsoportShower Channels
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-11-23
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower Channel
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain