Termékek közzététele
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Model No. 3038: The sensuously modern design of the SILENIO line is even more thrilling in the shape of the built-in washbasin. It is a real delight to see the gentle organic interior flowing out into the narrow, precise washbasin rim which is a mere 14 mm high. The fluid, filigree design allows the washbasin to visually merge with the chosen console or piece of furniture. And no matter which size you choose, a SILENIO built-in washbasin offers you lavish space for taps and accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3038
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)14
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815