Termékek közzététele
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Model No.3042: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing - together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - All SILENIO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes. - designed by Anke Salomon
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3042
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)12.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815