Termékek közzététele
SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D
KALDEWEI

SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D

The sensual, modern design of the SILENIO series becomes even more exciting as a built-in washbasin. It is a pleasure to see the soft, organic interior form in the narrow, precise and only 14 mm high washbasin rim. The flowing, filigree design allows the washbasin to merge optically with the console or the furniture of your choice. And no matter which size you choose: A SILENIO built-in washbasin offers you generous space for fittings and accessories.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3046-D
  • TermékcsaládWashbasins
  • TermékcsoportWashbasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-17
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815