Termékek közzététele
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Model No. 3077: The formal clarity and tranquillity of the CONO washbasins are a fusion of aesthetic and user-friendliness. This applies to an even greater extent to the new square model which, thanks to its compact dimensions, fits perfectly where other versions appear out of proportion. What makes this CONO washbasin an especially practical solution is that it can be installed in every conceivable way and is available with 1, 3 or no tap holes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3077
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815