Termékek közzététele
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Model No.3091: - washbasin with premium character exudes elegance and harmony - optimally integrated enamelled waste accentuates the underlying geometry of the washbasin - unusually generous rim provides space for fittings or individual accessories - perfectly complements the Cono range - All CONO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3091
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)24.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815