Termékek közzététele
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
    KALDEWEI

    MIENA Ø450

    Model No. 3180: The round bowls of the MIENA line appear filigree, almost fragile. The contours run in a single gentle and harmonious curve towards the waste outlet. The resulting reduced footprint gives the bowls an even more weightless look. One almost has the sense that they are floating on the given undercounter.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3180
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)7.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815