Termékek közzététele
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
    KALDEWEI

    MIENA 580x380

    Model No. 3185: The angular MIENA bowls are just as filigree but with a far more masculine look. Comparatively small radii, the only partially rounded contours and the square waste cover accentuate this effect – and extend the spectrum of the bowl family in the most elegant way.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3185
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)11.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815