Termékek közzététele
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199

    The built-in washbasin OBJECT R is the reliable washbasin solution for a durable wash area. The round classic combines timeless design with long-lasting quality and pragmatic functionality. OBJECT R can be used perfectly in combination with a wide variety of countertop materials. Depending on the installation solution, OBJECT R is available with enamel on one or both sides.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3199
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-07
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)475
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)7.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815