Termékek közzététele
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x900 Mod. 3253

    ALUVIA, made from the innovative material SOLIDLITE, is the premium shower surface for timelessly elegant bathrooms. The purist design impresses with its flat surface, which can be accessed from all four sides without any thresholds. The standard equipment with Invisible Grip guarantees special stability. The flush-mounted square drain is located at the front and features the innovative K-CLICK'N'CLEAN opening mechanism with hair trap function for particularly easy removal and cleaning. The ALUVIA is sound-insulating thanks to SOLIDLITE and provides a pleasantly quiet and relaxing shower experience.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3253
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)23.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815