Termékek közzététele
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító419-1
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)27.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815