Termékek közzététele
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    With their modern, clear design, the SANIDUSCH shower trays are classics among shower trays. The SANIDUSCH is not only available in different depths, but also with variable width and length in rectangular or square shapes. Due to the large number of different dimensions, the SANIDUSCH shower tray can be easily integrated into almost all room situations.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító549
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815