Termékek közzététele
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 600-2
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 600-2
    KALDEWEI

    ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 600-2

    Clear design, large footprint, little space required. There are many reasons to start the day with the ZIRKON. For example, the elegant quadrant shape, which enables intelligent installation even in the tightest of spaces. And of course, this shower tray with a waste positioned on the side is available in many sizes and several depths. Thanks to the large number of different dimensions, the ZIRKON shower tray fits easily into any room.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító600-2
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)17.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815