Termékek közzététele
DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627
KALDEWEI

DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627

The DYNA SET is a combi-bath that’s ideal for either bathing or showering. A broad, level standing area for plenty of freedom of movement belies the compact outer dimensions of this bath. A total of four different sizes offer the right option for any bathroom.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító627
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)45.95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501