Termékek közzététele
PURO 1700x750x420
PURO 1700x750x420
    KALDEWEI

    PURO 1700x750x420

    Model No.656: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító656
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501