Termékek közzététele
SILENIO 1700x750x410
SILENIO 1700x750x410
    KALDEWEI

    SILENIO 1700x750x410

    Model No.674: - this shallow bath integrates harmoniously in your bathroom - its ergonomically fluid interior is designed for relaxed bathing versatile for any installation situation - also available with grip on one side - bathing à deux: two identical backrests and central waste - made of KALDEWEI steel enamel - designed by Anke Salomon
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító674
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501