Termékek közzététele
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1700x750x400

    Model No. 724: The CAYONO DUO is the first KALDEWEI duo bathtub in the ADVANTAGE segment and offers an attractive solution for two people bathing together. The CAYONO DUO’s hallmarks are lavish space, reclining comfort and a voluminous interior. Together with CAYONOPLAN showers and PURO washbasins, CAYONO bathtubs are now the new standard in the family bathroom.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító724
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501