Termékek közzététele
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5

    The low profile support lets you install a KALDEWEI shower on the floor quickly and without fuss. The support stabilises the whole shower surface. Shower and low profile support are supplied as a unit. Perfectly matched and easy to handle on site.
    • Complete system for almost floor-level installation
    • Factory pre-assembled support system
    • With central support system for high stability
    • Enables a low total height
    • Exceeds the stringent sound insulation requirements of DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 and sound insulation level III of VDI 4100 on screed
    • Compliant waterproofing with the KALDEWEI sealing kit
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító788-5
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)23
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)25.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815